CA11CB-d3-D12
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca11.prj},{NB=CA11CB-d3-D12},{SC=CA11CB},{MATP=SUJ2},{MATP1=silica gel},{HN=Shaw A70},{CO=light gray},{D=3},{DD=12},{SP=A},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA11 - Type R
Bill of material
CA11CB-d3-D12
CNSORDERNO
CA11CB-d3-D12
CA11CB-d3-D12
Serial code
CA11CB
CA11CB
Material of Pulley
SUJ2
SUJ2
Material of Pulley
silica gel
silica gel
hardness
Shaw A70
Shaw A70
colour
light gray
light gray
d
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
D
12
12
mm
shape
A:Type A
B:Type B
A:Type A
B:Type B
B
3
mm
D1
7
mm
B1
0
mm
r
0.10
mm
rr
5
mm
Allowable load
9.8
9.8
Ds1
3.9
min
Ds
4.1
max
R1
0.1
max
Use bearings
683ZZ
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성