CA10CB-d3-D10
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca10.prj},{NB=CA10CB-d3-D10},{SC=CA10CB},{MATP=SUJ2},{MATP1=silica gel},{HN=Shaw A70},{CO=light gray},{D=3},{DD=10},{SP=A},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA10 - Flat type
Bill of material
CA10CB-d3-D10
CNSORDERNO
CA10CB-d3-D10
CA10CB-d3-D10
Serial code
CA10CB
CA10CB
Material of Pulley
SUJ2
SUJ2
Material of Pulley
silica gel
silica gel
hardness
Shaw A70
Shaw A70
colour
light gray
light gray
d
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
D
10
12
10
12
mm
shape
A:Type A
B:Type B
A:Type A
B:Type B
B
3
mm
d1
7
mm
b1
0
mm
r
0.10
min
Allowable load
7.0
7.0
Ds
3.9
min
ds
4.1
max
R1
0.1
max
Use bearings
683ZZ
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성