??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA10 - 包胶轴承-平型
明细表
CA10CB-d3-D10
型号
系列码
材质
材质
硬度
颜色
d轴承内径
mm
D轴承外径
mm
形状
B轴承宽度
3 mm
D1
7 mm
B1
0 mm
r倒角
0.10 min
容许负载N
Ds
3.9 min
ds
4.1 max
R1
0.1 max
使用轴承
683ZZ
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型