CA05BC-6904
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca05bc.prj},{NB=CA05BC-6904},{SC=CA05BC},{MT=POM},{MT2=PA66},{MT3=Sodium carbonate glass},{OT=-60℃~100℃},{BT=6904},{D=20},{DD=37},{B=9},{R1=0.30},{DA=22.0},{DDA=35.0},{R=0.30},{WEIGHT=57.0},{INFOTEXT=website},{Z=10},{M=0.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA05BC - Plastic bearing, no dust cap type
Bill of material
CA05BC-6904
CNSORDERNO
CA05BC-6904
CA05BC-6904
Serial code
CA05BC
material(ferrule)
POM
material(Cage)
PA66
material(sphere)
Sodium carbonate glass
Recommended operating temperature
-60℃~100℃
Bearing type
6904
6904
d
20
20
mm
D
37
37
mm
B
9
9
mm
r1
0.30
0.30
mm
da(min)
22.0
22.0
mm
Da(max)
35.0
35.0
mm
r(max)
0.30
0.30
mm
weight
57.0
57.0
mm
INFOTEXT
website
Z
10
10
M
0.3
0.3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성