CA03AB-6905-2RS
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca03.prj},{NB=CA03AB-6905-2RS},{SC=CA03AB},{TYPE=Standard},{MT=ZrO2},{MT2=ZrO2},{MT3=PEEK},{OT=200℃},{CODE=6905-2RS},{D=25},{DD=42},{B=9},{R1=0.3},{DA=27.0},{DDA=29.0},{DAA=40.0},{R=0.3},{WEIGHT=32},{INFOTEXT=website},{Z=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 165
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA03AB - Ceramic bearings, double-sided sealing ring type, standard type/full ball type
Bill of material
CA03AB-6905-2RS
CNSORDERNO
CA03AB-6905-2RS
CA03AB-6905-2RS
Serial code
CA03AB
CA03AB
type
Standard
Standard
material(ferrule)
ZrO2
material(sphere)
ZrO2
material(Cage)
PEEK
PEEK
Recommended operating temperature
200℃
Bearing type
6905-2RS
6905-2RS
d
25
25
mm
D
42
42
mm
B
9
9
mm
r1
0.3
0.3
mm
da(min)
27.0
27.0
mm
da(max)
29.0
29.0
mm
Da(max)
40.0
40.0
mm
r(max)
0.3
0.3
mm
weight
32
32
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성