CA01AS-d6-D16
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca01as_bs.prj},{NB=CA01AS-d6-D16},{SC=CA01AS},{TYPE=u-groove·Double sided with dust cover},{MT=SUS440C},{BA=GB/T307.1 Level 0},{D=6},{DD=16},{D1=14.00},{B=4},{C=0.25},{R=1.15},{CR=235},{CO=650},{DA=7.5},{DDA=10.0},{WEIGHT=2.1},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA01AS - Deep groove ball bearing with groove, double-sided with dust cover, U-shaped groove/V-shaped
Bill of material
CA01AS-d6-D16
CNSORDERNO
CA01AS-d6-D16
CA01AS-d6-D16
Serial code
CA01AS
CA01AS
type
u-groove·Double sided with dust cover
u-groove·Double sided with dust cover
material(bearing)
SUS440C
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 0
d
6
6
mm
D
16
16
mm
D1
14.00
14.00
mm
B
4
mm
C
0.25
mm
Trench radius R
1.15
1.15
mm
Basic Load Rating Cr (Moving)
235
235
N
Basic Load Rating Co (Static)
650
650
N
da(min)
7.5
7.5
mm
DA(max)
10.0
10.0
mm
weight
2.1
2.1
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성