카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - CA-01 AL - 0157031
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/ca_01al.prj},{NB=lypsis_ca_01_al_0157031},{CODE=0157031},{A1=16},{L1=44},{A2=8.0},{B1=30.5},{L2=28},{L4=8},{M=M6},{L3=6.5},{M1=M8},{M1VAL=8},{K=10.5},{CH=1},{ANGCH=45},{DIM=16x44}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CA-01-AL - Cale de guidage
Nomenclature
LYPSIS - CA-01 AL - 0157031
C-Lypsis
0157031
0157031
[mm]
16
16
[mm]
44
44
[mm]
8.0
8.0
[mm]
30.5
30.5
[mm]
28
28
[mm]
8
8
Vis
M6
M6
[mm]
6.5
6.5
Vis
M8
M8
[mm]
8
8
[mm]
10.5
10.5
Longueur chanfrein
1
1
Angle du chanfrein
45
Dimensions de la cale
16x44
16x44
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성