C64A15X-256 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b82.prj},{NB=C64A15X-256_(1)},{PN=C64A15X-256},{LOD=1},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B82},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=64},{PA=20},{N=256},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{N1=248.0000},{PD=4.0000},{OD=4.031},{B=0.1873},{FW=1/8},{FW1=0.1250},{SL=9/32},{HD=0.2500},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3125},{B2=0.2500},{B3=0.2500},{H=0.4063},{MM=0.0208}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
C64A14, C64S14, C64A15 & C64S15 - Precision Spur Gears - 64 Pitch - 1/4" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 10 - Clamp Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
C64A15X-256_(1)
Product No.
C64A15X-256
C64A15X-256
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
CLAMP HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
64
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
256
256
Pitch Diameter
4.0000
4.0000
인치
Outside Diameter
4.031
4.031
인치
Bore
0.1873
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성