C60M-RTM
Bimba Products
Vacuum
Inch
Venturi Vacuum Pumps
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/venturi_vacuum_pumps/rtm_series.prj},{NB=C60M-RTM},{TT=Metric},{MF=60},{MV=M},{OP=},{A=0.22 [5.59]},{B=0.37 [9.40]},{C=0.22 [5.59]},{D=0.21 [19.05]},{E=0.75 [10.16]},{F=4.43 [112.52]},{H=2.57 [65.28]},{J=1.46 [37.08]},{K=0.45 [11.43]},{L=0.35 [8.89]},{M=0.35 [8.89]},{N=0.50 [12.70]},{P=0.75 [19.05]},{R=0.63 [16.00]},{S=0.25 [6.35]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
C60, C90, C100, C150 (L, M, H)-RTM - Mid Series RTM Venturi Vacuum Cartridges
Bill of material
C60M-RTM
Part Number
C60M-RTM
Thread Type
Metric
Max. Flow Level
60
90
100
150
60
90
100
150
Max. Vac Level
20"Hg [677 mbar]
28"Hg [948 mbar]
20"Hg [677 mbar]
28"Hg [948 mbar]
Operating Pressure
80 PSI [5.5 bar] (standard)
60 PSI [4.0 bar]
80 PSI [5.5 bar] (standard)
60 PSI [4.0 bar]
A
0.22 [5.59]
INCH [mm]
B
0.37 [9.40]
INCH [mm]
C
0.22 [5.59]
INCH [mm]
D
0.21 [19.05]
INCH [mm]
E
0.75 [10.16]
INCH [mm]
F
4.43 [112.52]
INCH [mm]
H
2.57 [65.28]
INCH [mm]
J
1.46 [37.08]
INCH [mm]
K
0.45 [11.43]
INCH [mm]
L
0.35 [8.89]
INCH [mm]
M
0.35 [8.89]
INCH [mm]
N
0.50 [12.70]
INCH [mm]
P
0.75 [19.05]
INCH [mm]
R
0.63 [16.00]
INCH [mm]
S
0.25 [6.35]
INCH [mm]
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성