C32S20-36 (2)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b75.prj},{NB=C32S20-36_(2)},{PN=C32S20-36},{LOD=2},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B75},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=32},{PA=20},{N=36},{LOD1=2,'High'},{PD=1.1250},{OD=1.187},{B=0.2498},{FW=3/16},{FW1=0.1875},{SL=5/16},{HD=0.3120},{PSTOL=0.0010},{B1=0.4063},{B2=0.2500},{B3=0.3120},{H=0.5000},{MM=0.0395}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
C32S20 - Precision Spur Gears - 32 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Clamp Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
C32S20-36_(2)
Product No.
C32S20-36
C32S20-36
Level of Details
High
High
Description
CLAMP HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
32
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
36
36
Pitch Diameter
1.1250
1.1250
인치
Outside Diameter
1.187
1.187
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
Stem Length
5/16
인치
Hub Diameter
0.3120
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성