국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
C2705-04-04
Brennan Industries
Flareless Bite Type Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flareless_bite_type_fittings/c2705.prj},{NB=C2705-04-04},{DN=04},{OD=1/4},{A=1/4-18},{B=04},{MAT=},{AB=0.261},{BB=0.883},{CB=0.075},{DB=0.700},{EB=0.364},{FB=0.438},{FHEXB=0.562},{GB=0.280},{MB=0.267},{KB=0.234},{ODB=0.255},{BD=0.203}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
C2705 - FP - FLS Bulkhead
Bill of material
C2705-04-04
Part Number
C2705-04-04
C2705-04-04
Tube O.D.
1/4
1/4
인치
A NPTF
1/4-18
1/4-18
B Thread
7/16-20
9/16-18
7/16-20
9/16-18
Material
Steel
Stainless Steel
Steel
Stainless Steel
L Length
2.000
2.000
인치
K Depth
0.234
0.234
인치
C1 Hex
0.750
0.750
인치
C2 Hex
0.687
0.687
인치
BD
0.203
0.203
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성