C24A18-99 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b74.prj},{NB=C24A18-99_(1)},{PN=C24A18-99},{LOD=1},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B74},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=24},{PA=20},{N=99},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=4.1250},{OD=4.208},{B=0.2498},{FW=1/8},{FW1=0.1250},{SL=9/32},{HD=0.3120},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3750},{B2=0.2500},{B3=0.3120},{H=0.4063},{MM=0.0520}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 76
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
C24A18 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 10 - Clamp Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
C24A18-99_(1)
Product No.
C24A18-99
C24A18-99
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
CLAMP HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
24
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
99
99
Pitch Diameter
4.1250
4.1250
인치
Outside Diameter
4.208
4.208
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성