C20S25-32
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b72.prj},{NB=C20S25-32},{PN=C20S25-32},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B72},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=20},{PA=20},{N=32},{PD=1.6000},{OD=1.700},{B=0.3748},{FW=1/4},{FW1=0.2500},{SL=3/8},{HD=0.4370},{PSTOL=0.0010},{B1=1.0000},{B2=0.3125},{B3=0.4370},{H=0.6250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
C20S25 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - AGMA Quality 10 - Clamp Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
C20S25-32
Product No.
C20S25-32
C20S25-32
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
20
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
32
32
Pitch Diameter
1.6000
1.6000
인치
Outside Diameter
1.700
1.700
인치
Bore
0.3748
인치
Face Width
1/4
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성