C2060-A-1
Chinese Manufacturers
HCC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hcc/c2-a-1.prj},{NB=C2060-A-1},{NO=C2060},{P=38.10},{N=28.60},{G=14.30},{F=42.90},{B=63.00},{H4=14.70},{D5=5.20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Bill of material
C2060-A-1
ANSI Chain NO.
C2060
C2060
P
38.10
38.10
mm
N
28.60
28.60
mm
G
14.30
14.30
mm
F
42.90
42.90
mm
B
63.00
63.00
mm
H4
14.70
14.70
mm
D5
5.20
5.20
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성