C2060-A-1
Chinese Manufacturers
上海大隆链条厂
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dalong/c2-a-1.prj},{NB=C2060-A-1},{NO=C2060},{P=38.10},{N=28.60},{G=14.30},{F=42.90},{B=63.00},{H4=14.70},{D5=5.20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
明细表
C2060-A-1
ANSI Chain NO.
C2060
C2060
P
38.10
38.10
mm
N
28.60
28.60
mm
G
14.30
14.30
mm
F
42.90
42.90
mm
B
63.00
63.00
mm
H4
14.70
14.70
mm
D5
5.20
5.20
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型