C2-2H
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
4-Way
1/2 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/4_way/1_2_nptf_input/capsula_c2_1_asmtab.prj},{NB=C2-2H},{PN=C2-2H},{PSDESCR=1/4 NPTF - 3-Position, Double Pressure, Pressure Held In Center},{PS=1/4\"},{ACTUATOR=Air Pilot},{RETURN=Spr.Center},{DESCRIPTION=3-Position, Double Pressure, Pressure Held In Center},{TYPE=3-Position, Double Pressure, Press. Held In Center},{MPP=45},{L=4.37},{W=2.00},{H=2.25},{L1=5.76},{L2=2.69},{W1=1.62},{H1=1.00},{H2=0.50},{A=0.50},{D=0.89},{X=3},{ASSCFGPRA=c2_2h},{X1=1},{PPATH=capsula_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C2-1, C5-1, C2-2H, C2-2R, C2-3, C5-3 - Capsula
Bill of material
C2-2H
Part No.
C2-2H
C2-2H
Port Size - Description
1/4 NPTF - 3-Position, Double Pressure, Pressure Held In Center
1/4 NPTF - 3-Position, Double Pressure, Pressure Held In Center
Actuator
Air Pilot
Return
Spr.Center
Spr.Center
Min. Pilot Pressure
45
45
PSI
Length L
4.37
4.37
인치
Width W
2.00
2.00
인치
Height H
2.25
2.25
인치
L1
5.76
5.76
인치
L2
2.69
2.69
인치
W1
1.62
1.62
인치
H1
1.00
1.00
인치
H2
0.50
0.50
인치
A
0.50
0.50
인치
D
0.89
0.89
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성