CNM.080.002.01
Gressel
C2.0
Powered by
CAD모델 선택
{gressel/c2_0/c2_0_asmtab.prj},{NB=CNM.080.002.01+without System Jaws_(00)},{TYP=C2.0 80},{DATENBLATT=Download PDF},{BACKE=0},{OPTION=0},{SPANNBEREICH=0},{BTYP=5},{GREDOC=},{A=80},{TYP1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gressel
Description
C2.0 - Centric vice
Bill of material
CNM.080.002.01
Order No.
CNM.080.002.01
CNM.080.002.01
Typ
C2.0 80
C2.0 80
Katalog PDF
Download PDF
Jaw Type
without System Jaws ✔
without System Jaws
without System Jaws
with Reversible grip Jaw 3mm
with Reversible grip Jaw 3mm
with Reversible grip Jaw width 40
with Reversible grip Jaw width 40
With Aluminium Jaws
With Aluminium Jaws
with Swivel- and Adapter plate
with Swivel- and Adapter plate
with reversible prismatic jaw
with reversible prismatic jaw
with reversible Prismatic Jaws grip 5 m
with reversible Prismatic Jaws grip 5 m
with Steel Jaw
with Steel Jaw
Option
0°
0°
Position
mm
값 입력 SPANNBEREICH
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Body type
C2.0 80 L-130
C2.0 80 L-190
C2.0 80-IP-ITS 148
C2.0 80 L-130
C2.0 80 L-190
C2.0 80-IP-ITS 148
Nachrüstsatz gredoc (separat zu bestellen)
without
NGA.000.001.01
without
NGA.000.001.01
A
80
80
mm
A1
-
mm
B
-
mm
B1
-
mm
B2
-
mm
B3
-
mm
C
50
50
mm
D
-
mm
E
-
mm
F
81
81
mm
G
130
130
mm
H
-
mm
I
-
mm
max.
157
157
mm
Weight
3.0
3.0
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성