43400244 50 0
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Standard Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/452_access/alignment_coupler_c16_asmtab.prj},{NB=43400244_50_0},{D=50},{PN=43400244},{PN1=SC16/050},{A=32},{A1=34},{P=19},{KK=M 16x1.5},{KW=8},{R=106},{T=24},{W1=42},{W2=30},{ROT=0},{AN=16.0000},{RC=1.0},{WGT=0.650},{PPATH=alignment_coupler_c16_asmtpl.prj},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
C16 - Alignment Coupler
Bill of material
43400244_50_0
for Cylinder Bore
50
50
mm
Part Number
43400244
43400244
A
32
32
mm
A1
34
34
mm
P
19
19
mm
Rod Thread KK
M 16x1.5
M 16x1.5
KW
8
8
mm
R
106
106
mm
T
24
24
mm
SW4
42
42
mm
W2
30
30
mm
Rotation
°
Radial Compensation
1.0
1.0
mm
Weight
0.650
0.650
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성