43400374
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Standard Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/452_access/spherical_eye_mount_c13_asmtab.prj},{NB=43400374},{PN=43400374},{PN1=VC13/050},{D=50},{CX=16},{DL=27},{FM=27},{SR=18},{MS=20.000},{XD=170},{XN=170},{WGT=0.420},{E=64.000},{TG=46.500},{CG=21.000},{CP=45.000},{L1=12.000},{L2=6.000},{L3=4.500},{R2=18.240},{D3=40.000},{D4=16.000},{D5=9.000},{CF=16},{EX=21.000},{R3=13.3135},{EP=15.000},{PPATH=spherical_eye_mount_c13_asmtpl.prj},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
C13 - Spherical Eye Mount
Bill of material
43400374
Part Number
43400374
43400374
for Cylinder Bore
50
50
mm
CX
16
16
mm
DL
27
27
mm
FM
27
27
mm
SR
18
18
mm
MS max.
20.000
20.000
mm
XD
170
170
mm
XN
170
170
mm
Weight
0.420
0.420
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성