??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
C1250 - Controls
Lista materiale
50419400 C1250 EtherCat STO
N. di catalogo
Tipo
Dimensioni (B x H x T)
25.3x216x106 mm
Interfaccia di comunicazione
Peso
kg
voltaggio
72 V
tipo di voltaggio
DC
corrente
6.5 A
Lunghezza di spogliatura
10 mm
File/ collegamento ipertestuale 1
https://www.afag.com/en/products/detail/servo-controllers-c12x0-series.html
Max. sezione trasversale
2.5 mm^2
Min. sezione trasversale
0.5 mm^2
Min. AWG
21
Max. AWG
14
Max. numero di connessioni
1
Max. dissipazione di potenza
30 W
CTN Huttwil
84798992
Peso
0.7 kg
Link voltage
24 V
Manufacturer description
Servo controller
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD