??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
C12.01 Form 2 - Gewindeeinsatz
Stückliste
IMS 780069310 / GEWINDEEINSATZ M6x10 MESSING
Art.-Nr.
780069310
Form
Artikelbezeichnungen
GEWINDEEINSATZ M6x10 MESSING*
Gewinde
M6
A
8.60 mm
B
10.00 mm
Nettogewicht
2.20 g
Werkstoffnummer
MESSING CUZN
Oberfläche
BL
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen