??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 560
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
C10-51
Kusovník
0006074982/00408
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
šedá litina
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
Cable length
10.0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
Kmitočet
Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Průměr, připojení vypouštění
DN 100
Průměr, připojení vypouštění
100 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Screwed connection inner thread
Max. velikost částic
100.0 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
341.0 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
Hmotnost
0 kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
DN 100
Průměr, připojení přítoku
100 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Druh oběžného kola
Jednokanálové oběžné kolo
Druh startéru motoru
Provedení ochrany motoru
Ochrana motoru
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
0
Typ kabelu
Typ kabelu
0
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
24 mm
Outer diameter of flange
220 mm
Outer diameter of flange
220 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
16 mm
Diameter sealing edge
156 mm
Diameter motor
mm
Průměr, připojení vypouštění
DN 100
Průměr, připojení přítoku
DN 100
Průměr, připojení vypouštění
100 mm
Průměr, připojení přítoku
100 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
115 mm
Pitch circle
180 mm
Pitch circle
180 mm
Průměr čerpadla
341 mm
Connection length
0
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Pump width side 1
346 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
179 mm
Working length
0
Dimensions
215.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
49.5 mm
Dimensions
124.5 mm
Dimensions
41.5 mm
Diameter pump housing
mm
Dimensions
220 mm
Dimensions
285.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model