??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
C09 Motor - Cartridge DDR
Bill of material
C091A-11-1105-xxx
Part Number
C091A-11-1105-xxx
Product Family
Frame Size
C(H)09X
Stack Length
Winding Letter
Mounting Option
Connector Option
Shaft
Feedback Option
Bearing Option
Unit Seal Option
Agency Certification Option
Sequential number for specials
xxx
A
203.900 mm
B
162.660 mm
C
135.740 mm
D
80.110 mm
E
77.700 mm
H
57.200 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей