43400132
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Standard Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/452_access/osci_br_w_ftm_c08_asmtab.prj},{NB=43400132},{PN=43400132},{PN1=VC08/050},{PN2=VC08/050-A},{D=50},{E=64.0},{Y=71},{CB=32},{CD=12},{EW=32},{FL=27},{MR=13},{TG=46.5},{UB=60},{XD=170},{WGT=0.240},{RX1=5.000},{RX2=9.000},{DX1=12.000},{RX3=16.000},{LX1=6.000},{LX2=6.000},{BX1=40.000},{PPATH=osci_br_w_ftm_asmtpl.prj},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
C08 - Oscillating Bracket with Fork Type Mount
Bill of material
43400132
Part Number
43400132
43400132
for Cylinder Bore
50
50
mm
E
64.0
64.0
mm
Y
71
71
mm
CB
32
32
mm
CD
12
12
mm
EW
32
32
mm
FL
27
27
mm
MR
13
13
mm
TG
46.5
46.5
mm
UB
60
60
mm
XD
170
170
mm
Weight
0.240
0.240
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성