??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 502
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
C08-43
Спецификация
0006074990/00640
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии.
Тендерный текст
Полностью затапливаемый погружной насос для отвода сточных вод для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, для перекачивания загрязненной воды и сточных вод с фекалиями (область применения согласно (DIN) EN 12050-1). Агрегат выполнен полностью из серого чугуна. Стороны перекачиваемой жидкости и электродвигателя уплотнены двумя торцевыми уплотнениями, независимыми от направления вращения. Трехфазный двигатель с поверхностным охлаждением во взрывозащищенном исполнении с камерой уплотнений, датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя и датчиком контроля герметичности камеры электродвигателя. Отсоединяемый кабель электропитания с продольно герметичным кабельным вводом и свободным концом.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010733
Тип установки
Материал корпуса двигателя
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. напор
0 m
Макс. рабочее давление
10.0 bar
Электрич. подключение
Отсоединяемый
Длина кабеля
10.0 mm
Номин. напряжение
V
Количество фаз
3
Частота
Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Класс изоляции по IEC
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
регулируемый фиксированными шагами
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Температура эксплуатации
3.0 °C
Diameter of connection on delivery side
DN 80
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Screwed connection inner thread
Макс. размер фиксированных частей
65.0 mm
С режущей системой
нет
Режим работы (в непогруженном состоянии)
Степень защиты (IP)
IP68
Цикл насоса
нет
Диаметр насоса
243.0 mm
Высота насоса
0 mm
Глубина погружения
20.0 mm
Взрывозащищенный
0
Подходит для сухой установки
да
Вес
0 kg
With protection against dry running
нет
Подходит для фекалий
да
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Тип конструкции рабочего колеса
Одноканальное рабочее колесо
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
Тип защиты мотора
Защита электродвигателя
Конструкция кабеля
mm²
Конструкция кабеля
0
Тип кабеля
Тип кабеля
0
Ориентация
Horizontal connection
Присоединение 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
Угол к первой скважине
22.5 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
22 mm
Наружный диаметр фланца
200 mm
Наружный диаметр фланца
200 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
16 mm
Диаметр уплотняющей кромки
132 mm
Diameter motor
156 mm
Diameter of connection on delivery side
DN 80
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Height to centre connection
92 mm
Диаметр шага
160 mm
Диаметр шага
160 mm
Диаметр насоса
243 mm
Connection length
0
Количество отверстий под болты
8
Количество отверстий под болты
4
Ширина насоса 1 сторона
235 mm
Размеры
0 mm
Ширина насоса 2 сторона
124 mm
Рабочая длина
0
Размеры
149 mm
Размеры
486 mm
Размеры
55.5 mm
Размеры
77.5 mm
Размеры
16 mm
Размеры
241 mm
Размеры
193 mm
Размеры
193 mm
Размеры
138 mm
Размеры
15 mm
Размеры
51.5 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей