??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 502
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
C08-43
Stückliste
0006074990/00640
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare Abwasser-Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung zur Förderung von Schmutzwasser und fäkalienhaltigem Abwasser (im Geltungsbereich der (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplett aus Grauguss. Die medium- und motorseitige Abdichtung erfolgt durch zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen. Oberflächengekühlter Motor in Drehstromausführung mit Dichtungskammer, thermischer Motorüberwachung, Dichtigkeitsüberwachung für den Motorraum und Ex-Zulassung. Lösbares Anschlusskabel mit längswasserdichter Kabeleinführung und freiem Kabelende.
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
Lösbar
Kabellänge
10.0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Umgebungstemperatur
3.0 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
65.0 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
243.0 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
Gewicht
0 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Einkanallaufrad
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
Ausführung des Motorschutzes
Motorschutz
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabeltyp
Kabeltyp
0
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
22 mm
Außendurchmesser Flansch
200 mm
Außendurchmesser Flansch
200 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
132 mm
Durchmesser Motor
156 mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
92 mm
Teilkreis
160 mm
Teilkreis
160 mm
Durchmesser Pumpe
243 mm
Anschlusslänge
0
Anzahl der Schraublöcher
8
Anzahl der Schraublöcher
4
Breite Pumpe Seite 1
235 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
124 mm
Arbeitslänge
0
Abmessungen
149 mm
Abmessungen
486 mm
Abmessungen
55.5 mm
Abmessungen
77.5 mm
Abmessungen
16 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
241 mm
Abmessungen
193 mm
Abmessungen
193 mm
Abmessungen
138 mm
Abmessungen
15 mm
Abmessungen
51.5 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen