??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 922
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
C08-41
Lista de materiales
0006074994/00729
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable, así como en instalación en seco estacionaria.
Texto tierno
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalación
Material del cárter del motor
5.1301. EN-GJL-250
Calidad del material del cárter del motor
EN-GJL-250
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
fundición gris
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Conexión eléctrica
Desconectable
Longitud de cable
10.0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
Frecuencia
Hz
Corriente nominal
A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Clase de aislamiento según IEC
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
regulado en pasos fijos
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 80
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Screwed connection inner thread
Dimensiones máx. elementos fijos
55.0 mm
Con dispositivo cortador
no
Modo de funcionamiento (en la superficie)
Clase de protección (IP)
IP68
Circuito de bombeo
no
Diámetro de la bomba
244.0 mm
Altura de la bomba
0 mm
Profundidad de inmersión
20.0 mm
Protección contra explosiones
0
Adecuado para instalación en seco
Peso
0 kg
With protection against dry running
no
Adecuado para aguas fecales
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Typ av pumphjul/impeller
Rodete monocanal
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
Ejecución de la protección del motor
Protección de motor
Construcción del cable
mm²
Construcción del cable
0
Tipo de cable
Tipo de cable
0
Orientación
Horizontal connection
Conexión 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
45 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
22 mm
Diámetro exterior de la brida
200 mm
Diámetro exterior de la brida
200 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
16 mm
Diámetro del canto de la junta
132 mm
Diameter motor
165 mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 80
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Height to centre connection
76 mm
Círculo graduado
160 mm
Círculo graduado
160 mm
Diámetro de la bomba
244 mm
Connection length
0
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
4
Ancho bomba lado 1
239 mm
Dimensiones
0 mm
Ancho bomba lado 2
126 mm
Longitud de trabajo
0
Dimensiones
131 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
33 mm
Dimensiones
82 mm
Dimensiones
16 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
201 mm
Dimensiones
201 mm
Dimensiones
138 mm
Dimensiones
15 mm
Dimensiones
51.5 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD