??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 922
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
C08-41
Stückliste
0006074994/00729
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
Lösbar
Kabellänge
10.0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Umgebungstemperatur
3.0 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
55.0 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
244.0 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
Gewicht
0 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Einkanallaufrad
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
Ausführung des Motorschutzes
Motorschutz
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabeltyp
Kabeltyp
0
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
22 mm
Außendurchmesser Flansch
200 mm
Außendurchmesser Flansch
200 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
132 mm
Durchmesser Motor
165 mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
76 mm
Teilkreis
160 mm
Teilkreis
160 mm
Durchmesser Pumpe
244 mm
Anschlusslänge
0
Anzahl der Schraublöcher
8
Anzahl der Schraublöcher
4
Breite Pumpe Seite 1
239 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
126 mm
Arbeitslänge
0
Abmessungen
131 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
33 mm
Abmessungen
82 mm
Abmessungen
16 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Abmessungen
201 mm
Abmessungen
201 mm
Abmessungen
138 mm
Abmessungen
15 mm
Abmessungen
51.5 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen