??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 527
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
C06-34
Nomenclature
0006074986/00819
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement continu pour l'installation immergée stationnaire et transportable et l'installation à sec stationnaire.
texte d'appel d'offres
Pompe submersible pour eaux chargées à moteur immergé pour installation immergée stationnaire et transportable, pour le pompage des eaux usées et chargées (dans le domaine de validité de EN 12050-2). Groupe complet en fonte grise. L'étanchement côté fluide et côté moteur est assuré par deux garnitures mécaniques indépendantes du sens de rotation. Moteur refroidi par le liquide ambiant, en version triphasée avec chambre d'étanchéité, surveillance thermique du moteur et détection de fuites pour le compartiment moteur et homologation Ex. Câble de raccordement détachable avec entrée de câble étanche à l'eau dans le sens longitudinal et extrémité de câble dénudée.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010733
Type d'installation
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.0 bar
raccordement électrique
Détachable
longueur du câble
10.0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
3
fréquence
Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
régime
1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
température moyenne (permanente)
3.0 °C
température ambiante
3.0 °C
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65/80
diamètre raccordement côté refoulement
65 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
forme de la plage
Screwed connection inner thread
dimension max. pièces fixes
45.0 mm
coupant
non
Mode de fonctionnement (non immergé)
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
non
diamètre pompe
244.0 mm
hauteur pompe
0 mm
profondeur d’immersion
20.0 mm
antidéflagration
0
convient pour montage à sec
oui
poids
0 kg
With protection against dry running
non
convient pour matières fécales
oui
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Type de construction de la roue
Roue monocanale
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
finition de la protection du moteur
Protection moteur
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
Type de câble
Type de câble
0
Orientering
Horizontal connection
type raccordement 2
Flange;DN65/80-PN10
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
20 mm
diamètre externe de la bride
185 mm
diamètre externe de la bride
200 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
16 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
118 mm
Diameter motor
156 mm
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65/80
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
diamètre raccordement côté refoulement
65 mm
diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Height to centre connection
77 mm
compas à pointe sèche
145 mm
compas à pointe sèche
160 mm
diamètre pompe
244 mm
longueur raccord
0
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
largeur pompe (k1)
237 mm
Dimensions
0 mm
largeur pompe (k2)
128 mm
durée de travail
0
Dimensions
121.5 mm
Dimensions
486 mm
Dimensions
41.5 mm
Dimensions
64 mm
Dimensions
16 mm
Dimensions
241 mm
Dimensions
198.5 mm
Dimensions
198.5 mm
Dimensions
138 mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
51.5 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés