??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 527
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
C06-34
Kusovník
0006074986/00819
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro stacionární a mobilní instalaci do mokrého prostředí k čerpání splaškové a odpadní vody (v rozsahu použití normy EN 12050-2). Agregát kompletně z šedé litiny. Utěsnění na straně média a na straně motoru je zajištěno dvěma mechanickými ucpávkami nezávislými na směru otáčení. Povrchově chlazený motor v provedení na trojfázový proud s těsnicí komorou, termickou kontrolou motoru, kontrolou průsaku ucpávkou pro prostor motoru a schválením pro výbušné prostředí. Odpojitelný přívodní kabel s podélně vodotěsnou kabelovou průchodkou a volným koncem kabelu.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
šedá litina
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
Odpojitelná
Cable length
10.0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
3
Kmitočet
Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Průměr, připojení vypouštění
DN 65/80
Průměr, připojení vypouštění
65 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
Flange shape
Screwed connection inner thread
Max. velikost částic
45.0 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
244.0 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
Hmotnost
0 kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení přítoku
80 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Druh oběžného kola
Jednokanálové oběžné kolo
Druh startéru motoru
Přímý online (DOL)
Provedení ochrany motoru
Ochrana motoru
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
0
Typ kabelu
Typ kabelu
0
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Flange;DN65/80-PN10
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Outer diameter of flange
185 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
16 mm
Diameter sealing edge
118 mm
Diameter motor
156 mm
Průměr, připojení vypouštění
DN 65/80
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení vypouštění
65 mm
Průměr, připojení přítoku
80 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
77 mm
Pitch circle
145 mm
Pitch circle
160 mm
Průměr čerpadla
244 mm
Connection length
0
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Pump width side 1
237 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
128 mm
Working length
0
Dimensions
121.5 mm
Dimensions
486 mm
Dimensions
41.5 mm
Dimensions
64 mm
Dimensions
16 mm
Diameter pump housing
241 mm
Dimensions
198.5 mm
Dimensions
198.5 mm
Dimensions
138 mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
51.5 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model