??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 480
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
C05-32
Спецификация
0006074978/00660
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии.
Тендерный текст
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010733
Тип установки
Материал корпуса двигателя
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Ковкий чугун
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJS-700-2
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. напор
0 m
Макс. рабочее давление
10.0 bar
Электрич. подключение
Отсоединяемый
Длина кабеля
10.0 mm
Номин. напряжение
V
Количество фаз
Частота
Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Класс изоляции по IEC
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
регулируемый фиксированными шагами
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Температура эксплуатации
3.0 °C
Diameter of connection on delivery side
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Screwed connection inner thread
Макс. размер фиксированных частей
45.0 mm
С режущей системой
нет
Режим работы (в непогруженном состоянии)
Степень защиты (IP)
IP68
Цикл насоса
нет
Диаметр насоса
245.0 mm
Высота насоса
0 mm
Глубина погружения
20.0 mm
Взрывозащищенный
0
Подходит для сухой установки
да
Вес
0 kg
With protection against dry running
нет
Подходит для фекалий
да
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Тип конструкции рабочего колеса
Полуоткрытое одноканальное рабочее колесо
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
Тип защиты мотора
Защита электродвигателя
Конструкция кабеля
mm²
Конструкция кабеля
0
Тип кабеля
Тип кабеля
0
Ориентация
Horizontal connection
Присоединение 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
Наружный диаметр фланца
165 mm
Наружный диаметр фланца
165 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
16 mm
Диаметр уплотняющей кромки
99 mm
Diameter motor
165 mm
Diameter of connection on delivery side
DN 50
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Height to centre connection
61 mm
Диаметр шага
125 mm
Диаметр шага
125 mm
Диаметр насоса
245 mm
Connection length
0
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Ширина насоса 1 сторона
237.5 mm
Размеры
0 mm
Ширина насоса 2 сторона
130 mm
Рабочая длина
0
Размеры
105 mm
Размеры
mm
Размеры
32 mm
Размеры
57 mm
Размеры
16 mm
Размеры
mm
Размеры
180 mm
Размеры
204 mm
Размеры
138 mm
Размеры
15 mm
Размеры
51.5 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей