??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 480
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
C05-32
Stückliste
0006074978/00660
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Duktiles Gusseisen
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJS-700-2
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
Lösbar
Kabellänge
10.0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Umgebungstemperatur
3.0 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
45.0 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
245.0 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
Gewicht
0 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Halboffenes Einkanallaufrad
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
Ausführung des Motorschutzes
Motorschutz
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabeltyp
Kabeltyp
0
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
Außendurchmesser Flansch
165 mm
Außendurchmesser Flansch
165 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
99 mm
Durchmesser Motor
165 mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
61 mm
Teilkreis
125 mm
Teilkreis
125 mm
Durchmesser Pumpe
245 mm
Anschlusslänge
0
Anzahl der Schraublöcher
4
Anzahl der Schraublöcher
4
Breite Pumpe Seite 1
237.5 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
130 mm
Arbeitslänge
0
Abmessungen
105 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
32 mm
Abmessungen
57 mm
Abmessungen
16 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
204 mm
Abmessungen
138 mm
Abmessungen
15 mm
Abmessungen
51.5 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen