C-ZF01AN-d50
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/c-zf01a_h.prj},{NB=C-ZF01AN-d50},{SC=C-ZF01AN},{MT=SUJ2},{HD=56HRC~},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=50},{NC=6},{C=3815},{CO=7935},{SPT=-},{WEIGHT=1695.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
C-ZF01A_H - Economical straight column type linear bearing, single lining type/double lining type
Bill of material
C-ZF01AN-d50
CNSORDERNO
C-ZF01AN-d50
C-ZF01AN-d50
Serial code
C-ZF01AN
C-ZF01AN
type
Single-liner type
Single-liner type
material
SUJ2
hardness(Sleeve)
56HRC~
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
material(Ball)
SUJ2
material(Cage)
resin
material(Seals)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-15~80℃
d
50
50
mm
d tolerance
+0.003~-0.015
+0.003~-0.015
mm
D
80
80
mm
D tolerance
+0.006~-0.021
+0.006~-0.021
mm
L
100
100
mm
L tolerance
+0.2~-0.5
+0.2~-0.5
mm
A
68.8
68.8
mm
A tolerance
0~-0.5
0~-0.5
mm
n
2.6
2.6
mm
D1
76.5
76.5
mm
r
1.5
1.5
mm
eccentricity(max)
0.040
0.040
mm
Number of ball columns
6
6
Basic Load Rating C (Moving)
3815
3815
N
Basic Load Rating Co (Static)
7935
7935
N
Static permissible torque
-
-
N/m
weight
1695.0
1695.0
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성