국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-VSTI M 33 x 2 WD
Conexa
DIN Verschraubungen
Verschlussteile
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_11_vers/c_vsti_r_m_wd.prj},{NB=C-VSTI M 33 x 2 WD },{BEZ1=VSTI M 33 x 2 WD},{MAT=C},{DW=FKM},{PN=400},{T1=M 33 x 2},{NDM=33.000},{P=2.000},{D1=40},{L1=22.5},{L2=16},{S1=17},{KG=12.5},{L3=1.600},{L4=2.000},{L5=9.000},{L6=13.390},{L7=12.180},{D2=36.000},{D3=35.700},{D4=29.600},{D5=19.400},{D6=17.000},{D7=33.160},{D8=3.000},{R1=1.000},{R2=0.500},{R3=1.600},{W=30.000},{W2=31.000},{W3=60.000},{V1=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-VSTI-R/M - Locking screws-plug for stud threads and ports
Bill of material
CONEXA C-VSTI M 33 x 2 WD
Part-No.
C-VSTI M 33 x 2 WD
C-VSTI M 33 x 2 WD
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Seal material
FKM
NBR
FKM
NBR
Pressure
400
400
bar
Thread
M 33 x 2
M 33 x 2
Diameter
40
40
mm
Length
22.5
22.5
mm
Length
16
16
mm
Width across flats
17
17
mm
Weight
12.5
12.5
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성