국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-VSTI M 18X1.5 OR
Conexa
DIN Verschraubungen
Verschlussteile
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_11_vers/c_vsti_m_or.prj},{NB=C-VSTI M 18X1.5 OR },{BEZ1=VSTI M 18X1.5 OR},{MAT=C},{DW=FKM},{PN=630},{T1=M18X1.5},{NDM=18.000},{P=1.500},{D1=24},{L1=19.0},{L2=14.0},{S1=8},{KG=3.5},{L3=6.100},{L4=2.500},{L5=7.500},{L6=12.600},{L7=11.110},{D4=15.700},{D6=17.900},{D9=9.200},{D8=8.000},{R1=1.000},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=1.100},{R5=0.500},{C1=6.530},{W1=10.747},{W2=10.062},{C2=0.937},{C3=1.015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-VSTI-M-OR - Locking screws-plug for stud threads and ports
Bill of material
CONEXA C-VSTI M 18X1.5 OR
Part-No.
C-VSTI M 18X1.5 OR
C-VSTI M 18X1.5 OR
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Seal material
FKM
NBR
FKM
NBR
Pressure
630
630
bar
Thread
M18X1.5
M18X1.5
Diameter
24
24
mm
Length
19.0
19.0
mm
Length
14.0
14.0
mm
Width across flats
8
8
mm
Weight
3.5
3.5
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성