??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-TBN__MXL - Courroies de distribution de type économique, type MXL
Nomenclature
C-TBN40MXL025
Référence pièce
Largeur nominale de la courroie
mm
Nb. de dents
périph. approx. Longueur
81.28 mm
Pas
2.032 mm
2th (°)
40
Lr
1.14 mm
h
0.51 mm
H
1.11 mm
Rr
0.13 mm
Ra
0.13 mm
Vitesse de rotation de la petite poulie
1 rpm
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Distance entre les arbres C
26.42 mm
Remarque
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés