??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-TBN__L - 【エコノミータイプ】タイミングベルト Lタイプ
部品表
C-TBN112L075
型番
ベルト呼び幅
mm
歯数
ベルト周長
285.75 mm
ピッチ
9.525 mm
2th(°)
40
Lr
4.65 mm
h
1.91 mm
H
3.6 mm
Rr
0.51 mm
Ra
0.51 mm
小プーリ回転数
rpm
小プーリの歯数
大プーリの歯数
C 軸間距離
76.20 mm
使用上の注意
-
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)