??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-TBN__H - Courroies de distribution de type économique, type H
Nomenclature
C-TBN210H100
Référence pièce
Largeur nominale de la courroie
mm
Nb. de dents
périph. approx. Longueur
533.40 mm
Pas
12.7 mm
2th (°)
40
Lr
6.12 mm
h
2.29 mm
H
4.3 mm
Rr
1.02 mm
Ra
1.02 mm
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Distance entre les arbres C
171.45 mm
Remarque
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés