??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-TBN__H - Cinghie dentate economiche H
Lista materiale
C-TBN210H100
Codice componente
Larghezza nominale cinghia
mm
N. di denti
Lunghezza circonf. cinghia
533.40 mm
Passo
12.7 mm
2th (gradi)
40
Lr
6.12 mm
h
2.29 mm
H
4.3 mm
Rr
1.02 mm
Ra
1.02 mm
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
N. di denti puleggia piccola
N. di denti della puleggia grande
Distanza tra gli alberi C
171.45 mm
Nota
-
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD