??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-TBN__H - 【エコノミータイプ】タイミングベルト Hタイプ
部品表
C-TBN210H100
型番
ベルト呼び幅
mm
歯数
ベルト周長
533.40 mm
ピッチ
12.7 mm
2th(°)
40
Lr
6.12 mm
h
2.29 mm
H
4.3 mm
Rr
1.02 mm
Ra
1.02 mm
小プーリ回転数
rpm
小プーリの歯数
大プーリの歯数
C 軸間距離
171.45 mm
使用上の注意
-
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)