??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-SHHPSF - Economy Type - Stainless Steel Hinges
Stückliste
C-SHHPSF50
Teilenummer
C-SHHPSF50
L
50 mm
Holes on One Side
2
W
54 mm
K
8 mm
P
34.0 mm
J
8 mm
S1
14 mm
S2
24 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen