카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-RED 42 L/38 S
Conexa
DIN Verschraubungen
Reduzierungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_8_reduzier/c_red_asmtab.prj},{NB=C-RED 42 L/38 S },{BEZ1=RED 42 L/38 S},{BAU1=L},{BAU2=S},{AUS=Set},{MAT=C},{DW=FKM},{D1=42},{D2=38},{D3=32.0},{L1=61.5},{L2=45.5},{L3=76},{S1=55},{S2=60},{S3=60},{KGM=32.0},{PPATH=assemblies/c_red_asmtpl.prj},{KGEINZEL=69.2},{C=160},{CF=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 107
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-RED - Reducing standpipes with taper
Bill of material
CONEXA C-RED 42 L/38 S
Part-No.
C-RED 42 L/38 S
C-RED 42 L/38 S
Version
Set
Individual
Set
Individual
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Seal material
FKM
NBR
FKM
NBR
Series
L/S
L/S
Pressure
160
160
bar
Diameter
42
42
mm
Diameter
38
38
mm
Diameter
32.0
32.0
mm
Length
61.5
61.5
mm
Length
45.5
45.5
mm
Length
76
76
mm
Width across flats
55
55
mm
Width across flats
60
60
mm
Width across flats
60
60
mm
Weight
101.2
101.2
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성