C-LHBB16
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/c_lhbb_asmtab.prj},{NB=C-LHBB16},{GREASEALG= '', 'Not Provided', 'A' , 'A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)', 'G' , 'G Type Greased (Low Dust Generation)', 'H' , 'H Type Greased (For Food and Beverages)', 'L' , 'L Type Greased (Heat Resistance)', 'Y' , 'Y Type Greased (Low Dust Generation)'},{DDRR=16},{HH=19},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{W=50},{W1=36.0},{W2=7.00},{M=M5},{M1=5},{DD=4.3},{LL=12},{A=24.0},{B=0.80},{D=28.0},{S1=1.3},{S2=0.70},{W7=48.0},{RING=28.000},{DEG1=45},{L2=15},{BC1=1.5},{BC2=1.5},{A3=10.0},{A4=0.80},{DEG2=135.00},{PPATH=c_lhbb/c_lhbb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
C-LHBB - Economy Linear Bushing Housing Units - Wide Block - Single Type
BOM
C-LHBB16
형번
C-LHBB16
C-LHBB16
형
C-LHBB
리니어부시
C-LMU
dr
16
16
mm
L
44
44
mm
L1
34
34
mm
h
19
19
mm
H
38.5
38.5
mm
(H1)
32.5
32.5
mm
(H2)
9
9
mm
W
50
50
mm
W1
36.0
36.0
mm
W2
7.00
7.00
mm
M
M5
M5
d
4.3
4.3
mm
l
12
12
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성