카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-LE 12 LR KEG
Conexa
DIN Verschraubungen
Nicht einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_4_nicht_einstellbar/c_le_r_keg_asmtab.prj},{NB=C-LE 12 LR KEG},{BEZ1=LE 12 LR KEG},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=315},{D1=12},{T=R3/8 keg.},{D3=10.0},{D4=9.0},{L1=24},{L2=17.0},{L3=28},{L4=32},{S1=17},{S2=22},{PPATH=assemblies/le_r_keg_asmtpl.prj},{KGEINZEL=6.300},{KGM=2.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-LE-R keg. - L-Standpipe adaptors
Bill of material
CONEXA C-LE 12 LR KEG
Part-No.
C-LE 12 LR KEG
C-LE 12 LR KEG
Design
Set
Individual
Set
Individual
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Series
L
L
Pressure
315
315
bar
Diameter
12
12
mm
Thread
R3/8 keg.
R3/8 keg.
Diameter
10.0
10.0
mm
Diameter
9.0
9.0
mm
Length
24
24
mm
Length
17.0
17.0
mm
Length
28
28
mm
Length
32
32
mm
Width across flats
17
17
mm
Width across flats
22
22
mm
Weight
11.1
11.1
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성