카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-K 28 L
Conexa
DIN Verschraubungen
Verbindungsstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_2_verbind/c_k_asmtab.prj},{NB=C-K 28 L},{AUS=Set},{MAT=C},{NR=28},{BAU=L},{D1=28},{D3=24.0},{L1=38},{L2=31},{L3=47},{S1=36},{S2=41},{KGEINZEL=37.4},{KGM=9.1},{REIHE=ZL},{L12=38.000},{GL=10.000},{D1A=33.000},{D2=30.300},{R3=2.700},{SWL=34.000},{NDM=36.000},{P=2.00},{VERS1=13},{PPATH=assemblies/c_k_asmtpl.prj},{C=160},{CF=160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-K - Equal crosses
Bill of material
CONEXA C-K 28 L
Part-No.
C-K 28 L
C-K 28 L
Version
Set
Individual
Set
Individual
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Series
L
L
Pressure
160
160
bar
Diameter
28
28
mm
Diameter
24.0
24.0
mm
Length
38
38
mm
Length
31
31
mm
Length
47
47
mm
Width across flats
36
36
mm
Width across flats
41
41
mm
Weight
55.6
55.6
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성