??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-HTBN__S8M - Cinghie dentate economiche S8M
Lista materiale
C-HTBN376S8M-250
Codice componente
Larghezza nominale cinghia
mm
N. di denti
Lunghezza circonf. cinghia
376 mm
Passo
8 mm
Ra
5.2 mm
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
h
3.05 mm
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
Velocità di rotazione della puleggia piccola
1
N. di denti puleggia piccola
N. di denti della puleggia grande
Distanza tra gli alberi C
92.00 mm
Nota
-
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD