??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-HTBN__S5M - Cinghie dentate economiche S5M
Lista materiale
C-HTBN180S5M-100
Codice componente
Larghezza nominale cinghia
mm
N. di denti
Lunghezza circonf. cinghia
180 mm
Passo
5 mm
Ra
3.25 mm
Lr
3.25 mm
H
3.4 mm
h
1.91 mm
i
1.49 mm
PLD
0.480 mm
Velocità di rotazione della puleggia piccola
1 rpm
N. di denti puleggia piccola
N. di denti della puleggia grande
Distanza tra gli alberi C
50.00 mm
Nota
-
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD