C-HLGB25
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/c_hlgb.prj},{NB=C-HLGB25},{TYPE=C-HLGB},{NM=25},{W=48},{B=35},{B1=6.5},{C=35},{L1=58.0},{L2=84.0},{K1=15.70},{K2=6.00},{G=12.0},{ML=M6x8},{MLM=6},{MLL=8},{T=8.0},{H2=10.00},{H3=9.0},{H=40},{H1=5.5},{WR=23},{HR=22.0},{CIF=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
C-HLGB - Economy Linear Guide High Assemble - Standard Block - Single Block Product
BOM
C-HLGB25
Part Number
C-HLGB25
C-HLGB25
Nominal Model
25
25
W
48
48
mm
B
35
35
mm
B1
6.5
6.5
mm
C
35
35
mm
L1
58.0
58.0
mm
L2
84.0
84.0
mm
K1
15.70
15.70
mm
K2
6.00
6.00
mm
G
12.0
12.0
mm
MxL
M6x8
M6x8
T
8.0
8.0
mm
H2
10.00
10.00
mm
H3
9.0
9.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성