국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-GM 42 L X
Conexa
DIN Verschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_12_einzelteile/c_gm.prj},{NB=C-GM 42 L X},{MAT=C},{NR=42},{LT=L},{BAU=L},{ROHR=42},{T=M 52 x 2},{L1=10},{S1=65},{KG=12,5},{P=2.0},{SW3=65},{H=10},{VERS=10},{NDM=52},{LTR=18.000},{ER=0.070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-GM - Conter nuts
Bill of material
CONEXA C-GM 42 L X
Part-No.
C-GM 42 L X
C-GM 42 L X
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Series
L
L
Tube OD
42
42
mm
Thread
M 52 x 2
M 52 x 2
Length
10
10
mm
Width across flats
65
65
mm
Weight
12,5
12,5
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성