카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-EVL 42 LR WD
Conexa
DIN Verschraubungen
Einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_5_einstellbar/c_evl_r_asmtab.prj},{NB=C-EVL 42 LR WD},{BEZ1=EVL 42 LR},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=160},{D1=42},{T=G1 1/2A},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40},{L3=75},{L4=22},{L6=63},{S1=50},{S2=60},{S3=55},{PPATH=assemblies/c_evl_r_asmtpl.prj},{KGM=21.6},{KGEINZEL=126.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-EVL-R - Adjustable elbows with shank
Bill of material
CONEXA C-EVL 42 LR WD
Part-No.
C-EVL 42 LR WD
C-EVL 42 LR WD
Design
Set
Individual
Set
Individual
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Series
L
L
Pressure
160
160
bar
Diameter
42
42
mm
Thread
G1 1/2A
G1 1/2A
Diameter
36
36
mm
Diameter
36
36
mm
Diameter
55
55
mm
Length
51
51
mm
Length
40
40
mm
Length
75
75
mm
Length
22
22
mm
Length
63
63
mm
Width across flats
50
50
mm
Width across flats
60
60
mm
Width across flats
55
55
mm
Weight
169.3
169.3
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성